ツール用品技術窓口

【特長】・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。・足がナイ...
詳細を確認【特長】
・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
・足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
【用途】
・鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄などのバリ取り、研磨。
・SC(シリコンカーバイト)ワークの材質が比較的硬いもの(鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄など)
・AO(酸化アルミナ)ワークの材質が比較的柔らかいもの 主にバリ取り用<細かい粒度>#240、320、600、主に研磨用
・使用工具:エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤。
【商品仕様】
・砥粒:シリコンカーバイド
・適用内径(mm):17.0~19.0
・軸径(mm):4.8
・砥粒部長さ(mm):63
・全長(mm):203
・最高使用回転数:300~1200rpm
・作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復位
・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)またはスピンドル油を使用
・トラスココード:774-4722
・質量:45g
【材質/仕上】
・シャフト:亜鉛メッキ線
| 型番 | 砥粒 | 適用内径(mm) | 軸径(mm) | 砥粒部長さ(mm) | 全長(mm) | 最高使用回転数 | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-18.0-SC600 | シリコンカーバイド | 17.0~19.0 | 4.8 | 63 | 203 | 300~1200rpm | 774-4722 | 45g | シャフト:亜鉛メッキ線 |

ユーコーコーポレーション
フレックスホーン(BCタイプ)

ユーコーコーポレーション
ミニチュアブラシ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカニシ
インサイドブラシ
4通常価格(税別):2,100円~

日本精密機械工作
リューター スパイラルブラシ
0通常価格(税別):1,540円~

日本精密機械工作
リューター マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)
5通常価格(税別):1,770円~

トラスコ中山
軸付ホイールブラシ ワイヤ鋼線
4.5通常価格(税別):1,160円~

ユーコーコーポレーション
ミニチュアブラシ
4.3通常価格(税別):1,322円~

ミスミ
マイクロスパイラルブラシ ナイロン
4通常価格(税別):3,623円

ミニター
スパイラルホールブラシ U型
0通常価格(税別):2,500円~

日本精密機械工作
リューター 軸付エンド型ブラシ
0通常価格(税別):1,590円~

SUN POWER
SUS304ステンレス軸付ホイールブラシ
5通常価格(税別):1,312円~