ツール用品技術窓口

【特長】・シャフトから出ているナイロン樹脂の先端に砥粒をボール状に焼結させた構造です。・足がナイロン樹...
詳細を確認【特長】
・シャフトから出ているナイロン樹脂の先端に砥粒をボール状に焼結させた構造です。
・足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
【用途】
・SC(シリコンカーバイト)ワークの材質が比較的硬いもの(鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄など)
・AO(酸化アルミナ)ワークの材質が比較的柔らかいもの(アルミニウム、ステンレス、銅など)<粗い粒度>#60、120、180、主にバリ取り用<細かい粒度>#240、320、600、主に研磨用
・各種機器・部品の円筒部内面のバリ取り、研磨、仕上げ、面取り。
・内燃エンジン・油圧シリンダーほか各種シリンダーのホーニング仕上げ
・チューブ、パイプ内面の錆落とし、研掃、研磨。
【商品仕様】
・砥粒:ルビゲートアルミナ
・適用内径(mm):15.0~17.0
・軸径(mm):4.8
・砥粒部長さ(mm):63
・全長(mm):203
・回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用
・作業時間はワークの材質および使用目的によって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復位
・研削液は、水溶液または油性を使用
・使用工具:電動ドリル、ボール盤、マシニングなど
・回転数は、加工目的に合わせて300~1364rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる
・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又は研削オイルなど、湿式で使用
・回転数は、加工目的に合わせて300~1528rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる
・回転数は、加工目的に合わせて300~1378rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる
・トラスココード:827-9359
・質量:45g
【材質/仕上】
・シャフト:亜鉛メッキ線
・砥粒:シリコンカーバイド
・ブラシ部:ナイロン
| 型番 | 砥粒 | 適用内径(mm) | 軸径(mm) | 砥粒部長さ(mm) | 全長(mm) | 使用工具 | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-16-LA-LA1000 | ルビゲートアルミナ | 15.0~17.0 | 4.8 | 63 | 203 | 電動ドリル、ボール盤、マシニングなど | 827-9359 | 45g | シャフト:亜鉛メッキ線、砥粒:シリコンカーバイド、ブラシ部:ナイロン |

ユーコーコーポレーション
フレックスホーン(BCタイプ)

ユーコーコーポレーション
ミニチュアブラシ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニター
ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛・羊毛
4通常価格(税別):3,265円~

SUN POWER
真鍮コンデンサーブラシ(BS)
5通常価格(税別):855円~

ユーコーコーポレーション
ミニチュアブラシ
4.3通常価格(税別):1,322円~

ナカニシ
インサイドブラシ
4通常価格(税別):2,100円~

ユーコーコーポレーション
フレックスホーン(BCタイプ)
3.3通常価格(税別):5,362円~

トラスコ中山
傘型ブラシ ステンレスブラシ
0通常価格(税別):2,560円~

ミニター
毛ブラシ エンド 豚毛ハード/馬毛ミディアム
0通常価格(税別):2,955円~

日本精密機械工作
リューター 軸付ホイール型ブラシ
5通常価格(税別):1,640円~

SUN POWER
ステンレスチューブブラシ(SUS304)
4.5通常価格(税別):855円~