ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ2.7

ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ2.7 BC1414
通常単価(税別)
2,210
税込単価
2,431
通常出荷日:1日目

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカ...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

型番:

BC1414
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC1414の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BC1414
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,210
( 2,431 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):2.7
・形状:スパイラルカット
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):44.5
・最高使用回転数(rpm):80000
・先端径:Φ2.7
・トラスココード:852-7254
・質量:4g

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ2.7の型番BC1414のページです。 型番BC1414に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ2.7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ2.7
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ2.4
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ2.1
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ2.9
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ2.3
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格2,2102,6581,6503,7221,5701,650
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト