ツール用品技術窓口

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカ...
詳細を確認【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):2.3
・形状:ファインクロスカット
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):44.5
・幅(mm):4
・最高使用回転数(rpm):80000
・先端径:Φ2.3
・JANコード:4571130854109
・トラスココード:852-7252
・質量:5g

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット
4.7通常価格(税別):880円~

トラスコ中山
超硬バー 各種形状
4.5通常価格(税別):1,053円~

MRA
超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm
4.5通常価格(税別):1,463円~

日本精密機械工作
リューター 超硬カッター
0通常価格(税別):2,860円~

トラスコ中山
超硬バー(アルミ用)
0通常価格(税別):3,426円~

日本精密機械工作
リューター 精密加工用超硬カッター
0通常価格(税別):1,430円~

スーパーツール
超硬バー φ3(シャンク径3mm)
5通常価格(税別):1,529円~

スーパーツール
超硬バー φ6(シャンク径6mm)
4.7通常価格(税別):2,468円~

ニューレジストン
ニューレジストン 超硬バー 60°/90°
4.3通常価格(税別):1,839円~