ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルカット

超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルカット BC1144
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,650
税込単価
1,815

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的...

詳細情報を確認する
  • 形状
    スパイラルカット
  • 最高使用回転数(rpm)
    80000
  • 軸径(mm)
    2.34
  • 全長(mm)
    44.5
  • 質量(g)
    4

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

型番:

BC1144
解除
    数量:

    BC1144の仕様・寸法情報

    刃径(mm)
    1.2
    刃長(mm)
    4.4
    JANコード
    4571130853904
    トラスココード
    852-7226
    形状
    スパイラルカット
    最高使用回転数(rpm)
    80000
    軸径(mm)
    2.34
    全長(mm)
    44.5
    幅(mm)
    4.5
    質量(g)
    4

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BC1144

    刃径

    (mm)

    刃長

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    幅(mm)

    最小発注数量
    1.2
    4.4
    4571130853904
    852-7226
    4.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,650
    ( 1,815 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

    ご注意

    • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

    商品情報

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルカットの型番BC1144のページです。 型番BC1144に関する仕様情報を記載しております。
    超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルカットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルカット
    超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルチップブレーカーカット
    スチールカッター 樹脂用切り抜き
    スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1334/BS1336
    超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット球
    超硬カッター 軸径3mmクロスカット
    メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
    通常価格1,6501,65016,886 -15,7355,139 -2,687 -
    通常出荷日5日目5日目1日目〜5日目5日目5日目
    形状スパイラルカットスパイラルチップブレーカーカット樹脂用(切り抜き)ストレートチップブレーカーカットスパイラルカットクロスカット
    最高使用回転数(rpm)8000080000150002000030000-
    軸径(mm)2.342.3432.3463
    全長(mm)44.544.541.0---
    質量(g)4421.00030.000-7

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました