17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ボルトクリッパ特製 600 BC-0960

MCC ボルトクリッパ特製 600

通常単価(税別)
13,40211,484
税込単価
14,74212,632
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・硬質材も切れるボルトクリッパです。【用途】・線材・棒鋼・硬銅線・より線などの切断に。【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    BC-0960
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:BC-0960>
    ・全長(mm):625
    ・適合替刃:BCE0960
    ・切断能力(mm)80HRB以下:Φ10
    ・切断能力(mm)20HRC以下:Φ9
    ・切断能力(mm)31HRC以下:Φ8
    ・切断能力(mm)40HRC以下:Φ8

    BC-0960の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BC-0960
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,40211,484
    ( 12,632 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・硬質材も切れるボルトクリッパです。
    【用途】
    ・線材・棒鋼・硬銅線・より線などの切断に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):625
    ・適合替刃:BCE0960
    ・切断能力(mm)80HRB以下:φ10
    ・切断能力(mm)20HRC以下:φ9
    ・切断能力(mm)31HRC以下:φ8
    ・切断能力(mm)40HRC以下:φ8
    ・JANコード:4989065100176
    ・トラスココード:811-2512
    ・質量:2500g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC ボルトクリッパ特製 600の型番BC-0960のページです。 型番BC-0960に関する仕様情報を記載しております。
    MCC ボルトクリッパ特製 600のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC ボルトクリッパ特製 600
    MCC ボルトクリッパ特製替刃 600
    MCC ボルトクリッパ特製 450
    MCC ボルトクリッパ特製 900
    MCC ボルトクリッパ特製 750
    MCC ボルトクリッパ特製替刃 450
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
    通常価格13,4028,75710,54230,73317,1577,914
    通常出荷日4日目1日目1日目6日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト