17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボーダークッション

通常単価(税別)
1,060
税込単価
1,166
通常出荷日:1日目

【特長】・どこでも貼れる万能クッションです。【用途】・駐車場や工場現場など、ぶつかりやすい角の危険防止...

詳細を確認
  • 取付方法
    貼付タイプ
  • 黄/黒
  • 取付方法詳細
    貼付タイプ(粘着テープ付)
  • トラスココード
    784-9711
  • JANコード
    4560191702542
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    発泡ウレタン(グレー)+粘着剤
  • 厚さ(mm)
    5
  • 長さ(m)
    1
  • 幅(mm)
    100

型番:

BC001
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC001の仕様・寸法情報

取付方法
貼付タイプ
黄/黒
取付方法詳細
貼付タイプ(粘着テープ付)
トラスココード
784-9711
JANコード
4560191702542
質量(g)
50.000
材質1
発泡ウレタン(グレー)+粘着剤
厚さ(mm)
5
長さ(m)
1
幅(mm)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BC001
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060
( 1,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・どこでも貼れる万能クッションです。
【用途】
・駐車場や工場現場など、ぶつかりやすい角の危険防止と注意喚起に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボーダークッションの型番BC001のページです。 型番BC001に関する仕様情報を記載しております。
ボーダークッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーダークッション
枠養生材UFOワイド ワイドタイプ
丸型養生竹 千代丸
枠養生材UFO ラージタイプ
単管カバー
MF ドアレバーカバー
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格1,0602,6311,6615,7121,251105
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
取付方法貼付タイプ卷きタイプ卷きタイプ卷きタイプ卷きタイプ-
黄/黒オレンジ黄/黒ホワイト
取付方法詳細貼付タイプ(粘着テープ付)-----
トラスココード784-9711785-3866355-4619355-4678785-3882854-7969
JANコード456019170254245601917055744560191705642456019170563545601917008764560191707097
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト