ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カール事務器 キーボックス(コンパクトタイプ) |
|
長谷川工業 作業台ライトステップ |
|
DBLTACT アルミカラビナ キーリング付 7mm |


【商品仕様】
・外寸法:W1810×D80×H910
・イレーサー1個
・マーカー2本
・マグネット4個吊掛式
・スチールホワイト
・トラスココード:868-4613
・質量:7.5kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 50mm三角
0通常価格(税別):1,417円

サンケーキコム
スチールホワイトボード
0通常価格(税別):5,400円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,149円~

馬印
脚付ホワイトボード 両面仕様(工程表/無地)
0通常価格(税別):69,316円~

アイリスオーヤマ
パネルスタンド
0通常価格(税別):4,170円~

クラウン
案内板 重量:9.5kg
0通常価格(税別):16,713円

馬印
軽量ホワイトボード 1200×900 無地
0通常価格(税別):13,691円

日本緑十字社
PL警告ステッカー 100mm三角
0通常価格(税別):2,149円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,213円~