ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カール事務器 キーボックス(コンパクトタイプ) |
|
和合商事 キーボックス OCシリーズ |
|
DBLTACT アルミカラビナ キーリング付 6mm |


【商品仕様】
・外寸法:W1281×D532×H1743
・イレーサー1個
・マーカー2本(赤、青各1本)
・マグネット4個(赤、黄各2個)
・回転式
・両面スチールホワイト
・ストッパー付
・トラスココード:868-4596
・質量:17.1kg

WRITE BEST
ホワイトボード(両面無地・キャスター付)

ショーワグローブ
使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)No.883

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オープン工業
番号札 小 無地
3通常価格(税別):387円

パンドウイット
ブレーカー用ロックアウト ユニバーサルサーキットブレーカー用
0通常価格(税別):1,853円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,149円~

ナカバヤシ
ホワイトボ-ド/600×450/アルミ
5通常価格(税別):4,942円

サンケーキコム
スチールホワイトボード
0通常価格(税別):5,400円~

ユニット
ベニヤ板
5通常価格(税別):1,112円~

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

トラスコ中山
エコロジークロス掲示板(マグネット・ピン両用)
3通常価格(税別):17,625円~

ユニット
危険予知ボード(危険予知活動表)
0通常価格(税別):7,025円