17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ ホワイトボード BBE612-LGL BBE612-LGL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイキ ホワイトボード BBE612-LGL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BBE612-LGL

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・外寸法:W1281×D532×H1743
・イレーサー1個
・マーカー2本(赤、青各1本)
・マグネット4個(赤、黄各2個)
・両面式
・片面ホーローホワイト(スクリーン機能付)
・片面スチールホワイト
・キャスター付
・ストッパー付
・トラスココード:868-4594
・質量:17.1kg

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
17100
トラスココード
868-4594

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト