ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

NPC 部品 ベースボードBB1150

NPC 部品 ベースボードBB1150 BB1150
通常単価(税別)
1,250
税込単価
1,375
通常出荷日:4日目

【特長】・EXシリーズ用です。・段積時、パレット裏面の脚部での傷防止対策品です。【用途】・裏面荷傷み防...

詳細を確認

型番:

BB1150
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BB1150の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ベースボード
トラスココード
136-2329
質量(g)
670.0
材質1
再生ポリプロピレン(リサイクルPP)

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
BB1150
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,250
( 1,375 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EXシリーズ用です。
・段積時、パレット裏面の脚部での傷防止対策品です。
【用途】
・裏面荷傷み防止用ボードに。
【商品仕様】
・EX用
・一パレット当たり3枚セットで使用
・質量:0.67kg
【材質/仕上】
・再生ポリプロピレン(リサイクルPP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NPC 部品 ベースボードBB1150の型番BB1150のページです。 型番BB1150に関する仕様情報を記載しております。
NPC 部品 ベースボードBB1150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NPC 部品 ベースボードBB1150
NPC 部品 ベースボードBB1200
NPC プラスチックパレット FM1111 両面4方差し
樹脂パレット カラフルシリーズ
プラスチックパレット NPC PALLET 剛性タイプ ドラム缶用
プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ
メーカー日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット
通常価格1,2501,25021,16310,193 -23,513 -8,386 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目〜4日目〜
商品タイプその他その他-パレットパレットパレット
その他オプションオプション----
詳細タイプベースボードベースボード-片面四方差し両面二方差し片面四方差し
トラスココード136-2329136-2331125-9703---
質量(g)670.0700.023700.010400.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト