17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャックル 黒 BB

通常単価(税別)
1,630
税込単価
1,793
通常出荷日:1日目

【特長】・スタンダードなシャックルです。・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。【用途】・...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール(SS400)

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番:

BB-10
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BB-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャックル
材質
その他
使用荷重(t)
0.6
JANコード
4562156825549
トラスココード
442-3721
寸法(mm)d3
12
質量(g)
220
材質1
スチール(SS400)
寸法(mm)d1
13
基本使用荷重(t)
-
寸法(mm)B
17
寸法(mm)B1
30
寸法(mm)D
25
寸法(mm)L
54
寸法(mm)t
10
材質2
表面処理:クロ(メッキなし)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BB-10

商品タイプ

材質

使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

寸法(mm)d3

質量(g)

寸法(mm)d1

基本使用荷重(t)

寸法(mm)B

寸法(mm)B1

寸法(mm)D

寸法(mm)L

寸法(mm)t

材質2

最小発注数量
シャックル
その他
0.6
4562156825549
442-3721
12
220
13
-
17
30
25
54
10
表面処理:クロ(メッキなし)
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,630
( 1,793 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなシャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
【材質】
・スチール(SS400)
・表面処理:クロ(メッキなし)

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャックル 黒 BBの型番BB-10のページです。 型番BB-10に関する仕様情報を記載しております。
シャックル 黒 BBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャックル 黒 BB
シャックル(バウ形)BB
TAIYOシャックル 黒 BD
SUS TAIYOシャックル BB
シャックル(バウ形)BB ドブ
JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格1,6301,630 -774 -3,025 -1,520 -5,283 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜5日目〜4日目5日目
材質1スチール(SS400)スチール(SS400)スチール(SS400)ステンレススチールスチール(S25C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト