ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

トライアスロンカッターBAT174

トライアスロンカッターBAT174 BAT174
  • トライアスロンカッターBAT174
通常単価(税別)
23,584
税込単価
25,942
通常出荷日:4日目

【特長】・TAC174H専用部品です。・28Vリチウムイオンバッテリー充電器です。・充電時間:60分で...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書に記載されている「安全上の注意」をよくお読みの上、指示に従って正しくご使用下さい
  • バッテリーパックと充電器は涼しい、乾燥した場所に保管して下さい
  • ご使用前には取扱説明書に記載されている「安全上の注意」をよくお読みの上、指示に従って正しくご使用下さい バッテリーパックと充電器は涼しい、乾燥した場所に保管して下さい

型番:

BAT174
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BAT174の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
トラスココード
722-1177
質量(g)
1000
材質1
フレーム:樹脂
充電時間
60分
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BAT174
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,584
( 25,942 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TAC174H専用部品です。
・28Vリチウムイオンバッテリー充電器です。
・充電時間:60分です。
【用途】
・TAC174H専用バッテリーです。

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書に記載されている「安全上の注意」をよくお読みの上、指示に従って正しくご使用下さい
  • バッテリーパックと充電器は涼しい、乾燥した場所に保管して下さい
  • ご使用前には取扱説明書に記載されている「安全上の注意」をよくお読みの上、指示に従って正しくご使用下さい バッテリーパックと充電器は涼しい、乾燥した場所に保管して下さい

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トライアスロンカッターBAT174の型番BAT174のページです。 型番BAT174に関する仕様情報を記載しております。
トライアスロンカッターBAT174のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トライアスロンカッターBAT174
トライアスロンカッターCH174
プレミアムスーパードライカッターTDC355PN
ボルトカッター(オフセット型)
ボルトカッター EA545BH-1~7
ボルトカッター,ジョー部:強化スチール製合金鋼,ハンドル:スチール製(樹脂グリップ付)
メーカー谷テック谷テック谷テックエスコエスコエスコ
通常価格23,58411,35585,56113,491 -5,090 -31,118 -
通常出荷日4日目4日目3日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプその他関連品その他関連品パイプ切断機---
トラスココード722-1177722-1185826-5770---
質量(g)100050022500.0---
材質1フレーム:樹脂フレーム:樹脂---
充電時間60分-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト