17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 B-7545

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,675
税込単価
9,543

【特長】・No.4仕様の研磨で高級感があります。【商品仕様】・追加用ベタ棚最大...

詳細情報を確認する
  • 本体/オプション
    オプション
  • 棚寸法 (mm)
    738×438×40
  • トラスココード
    129-4178
  • 質量(g)
    3900.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 最大積載量(kg)
    200
  • 表面処理
    No.4仕上
  • 棚段数(段)
    1

型番:

B-7545
解除
    数量:

    B-7545の仕様・寸法情報

    本体/オプション
    オプション
    棚寸法(mm)
    738×438×40
    トラスココード
    129-4178
    質量(g)
    3900.0
    材質1
    ステンレス(SUS430)
    最大積載量(kg)
    200
    表面処理
    No.4仕上
    棚段数(段)
    1

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B-7545
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,675
    ( 9,543 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・No.4仕様の研磨で高級感があります。
    【商品仕様】
    ・追加用ベタ棚最大積載量:200kg/枚
    ・ベタ棚
    ・間口×奥行(mm)738×438
    ・トラスココード:129-4178
    ・質量:3.9kg
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS430)
    ・No.4仕上

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 B-7545の型番B-7545のページです。 型番B-7545に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 B-7545のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 B-7545
    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7545
    ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 BN18045
    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7560
    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 S-9045
    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-9060
    メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
    通常価格8,67514,02118,20015,74010,87216,740
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
    棚寸法(mm)738×438×40738×438×401788×438×40738×588×40888×438×40888×588×40
    トラスココード129-4178130-0423129-5746129-7325129-7301129-8826
    質量(g)3900.04500.09600.05400.05200.06500.0
    材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS304)

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト