17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 SDS-maxスクレーパーS型 75X18X350 B-57

モクバ印 SDS-maxスクレーパーS型 75X18X350【4個入り】

通常単価(税別)
20,496
税込単価
22,546
通常出荷日:8日目

【特長】・片刃で食い込みがよく、角度がついているので、効率よくハガシ作業が行えます。【用途】・Pタイル...

詳細を確認

    型番:

    B-57
    解除
    • この商品は4パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (4個入り)

    B-57の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B-57
    最小発注数量
    4パック

    4個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,496
    ( 22,546 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・片刃で食い込みがよく、角度がついているので、効率よくハガシ作業が行えます。
    【用途】
    ・Pタイル、床、コンクリート等の付着物の除去作業
    【商品仕様】
    ・電動ハンマーSDS-maxタイプ 刃幅75X全長350mm
    ・JANコード:4960408005419
    ・トラスココード:806-9974
    ・質量:800g
    【材質/仕上】
    ・クロムモリブデン鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 SDS-maxスクレーパーS型 75X18X350の型番B-57のページです。 型番B-57に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 SDS-maxスクレーパーS型 75X18X350のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 SDS-maxスクレーパーS型 75X18X350
    モクバ印 電動スクレッパーS型ロング 75X17X720
    ラバーパット75mm(兼用型) DP-RP75
    ヤマグチ 研ぎ美人 10X17X200mm #325
    ディスクグラインダー X-LOCKシリーズ
    コードレスディスクグラインダー X-LOCKシリーズ
    メーカーMOKUBAMOKUBAトラスコ中山ヤマグチボッシュボッシュ
    通常価格20,4966,8121,4213,08022,17948,796 -
    通常出荷日8日目3日目1日目4日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト