ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

コンターマシン用ブレード ブルーコイル

コンターマシン用ブレード ブルーコイル B5-32
  • コンターマシン用ブレード ブルーコイル
通常単価(税別)
10,542
税込単価
11,596
通常出荷日:9日目

【特長】・軟硬材金属、非鉄金属、プラスチックなど広範囲な用途に使用できる汎用ブレードです。・高炭素工具...

詳細を確認

型番:

B5-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B5-32の仕様・寸法情報

山数
30
全長(mm)
30000
幅(mm)
5
トラスココード
852-4135
質量(g)
1040
材質1
高炭素工具鋼
厚さ(mm)
0.635
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B5-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,542
( 11,596 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟硬材金属、非鉄金属、プラスチックなど広範囲な用途に使用できる汎用ブレードです。
・高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用のこ刃です。
【用途】
・一般鋼から非鉄金属、プラスチック、木材など幅広い切断に。
【材質】
・高炭素工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンターマシン用ブレード ブルーコイルの型番B5-32のページです。 型番B5-32に関する仕様情報を記載しております。
コンターマシン用ブレード ブルーコイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンターマシン用ブレード ブルーコイル
コンターマシン用ブレード(幅:13mm,10山)
コンターマシン用ブレード(幅:8m,14山)
コイル(コンターマシン用ブレード) CF フレックス
コンターマシン用ブレード(バリアブルコンターマシン用)
コンターマシン用ブレード BIM13C
メーカーフナソーフナソーフナソーニコテックフナソーフナソー
通常価格10,54234,50028,51713,02023,20618,818
通常出荷日9日目8日目5日目在庫品1日目1日目9日目
山数3010141010/14-
全長(mm)300003000030000-1600016000
幅(mm)51388613
トラスココード852-4135810-6664826-6055-826-5919-
質量(g)10402800.01850.0-7801300.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マシンソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト