ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マイン MB用研磨布ベルトWA400 (50本入)【50個入り】

マイン MB用研磨布ベルトWA400 (50本入) B50235-W400-50
通常単価(税別)
9,7079,385
税込単価
10,67810,324
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【用途】・成形加工品等の仕上げ研磨作業。【商品仕様】・50x235・WA600・研磨布ベルト・マインベ...

詳細を確認

型番:

B50235-W400-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

B50235-W400-50の仕様・寸法情報

砥粒
A
トラスココード
808-0144
質量(g)
255.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B50235-W400-50
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,7079,385
( 10,324 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・成形加工品等の仕上げ研磨作業。
【商品仕様】
・50x235
・WA600
・研磨布ベルト
・マインベルトサンダー専用ベルトです
・トラスココード:808-0144
・質量:255g
【材質/仕上】
・アランダム砥粒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイン MB用研磨布ベルトWA400 (50本入)の型番B50235-W400-50のページです。 型番B50235-W400-50に関する仕様情報を記載しております。
マイン MB用研磨布ベルトWA400 (50本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイン MB用研磨布ベルトWA400 (50本入)
エンドレス研磨ベルト BGM-50用 アランダム
エアベルトサンダー用研磨ベルト“957AT スモールベルト”
KGS研削研磨用ダイヤモンドベルト(20×520mm)
スコッチ・ブライト(TM)“高耐久不織布ベルトSB-DF”
リューター ベルトサンダー用 セラミックベルト L-JB用
メーカーオフィスマインHiKOKI(旧日立工機)トラスコ中山サンゴバンスリーエムジャパン日本精密機械工作
通常価格9,7071,7003,972 -9,888 -4035,670
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
砥粒AAAセラミック:ダイヤモンドAセラミック
トラスココード808-0144-----
質量(g)255.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト