ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ピックケース 243×237×253mm~573×275×880mm |
|
ナカバヤシ ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型10段 A3-10P |
|
トラスコ中山 中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) |

【特長】
・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
【商品仕様】
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・深5段・B4・ヨコ型
・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):410×295×426
・引出し内寸 幅×奥行×高さ(mm):375×268×72
・※対応オプション仕切板 ・B4ヨコ型 深引出し用 BMW-105 ・B4タテ型 深引出し用 BMW-205
・※取り寄せ品となることがあり、出荷まで一週間から10日かかる場合がございます。
・JANコード:4902205908043
・トラスココード:723-7651
・質量:5.5kg

アステージ
フロンテミニ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
レターケース(A4型・浅型タイプ)
4通常価格(税別):8,595円~

トラスコ中山
スチール製キャビネット書庫(ホワイト・ネオグレー)
0通常価格(税別):52,482円~

トラスコ中山
書庫 開き戸タイプ 均等積載量 40kg/段・60kg/段
0通常価格(税別):23,059円~

ナイキ
ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335
0通常価格(税別):66,039円

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
0通常価格(税別):2,924円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円