17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4W 深型 3段 B4-WM3P

ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4W 深型 3段

通常単価(税別)
13,724
税込単価
15,096
通常出荷日:7日目

【特長】・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

B4-WM3P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B4-WM3Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
B4-WM3P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,724
( 15,096 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
【商品仕様】
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・深3段・B4・ヨコ型
・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):410×295×271
・引出し内寸 幅×奥行×高さ(mm):375×268×72
・※対応オプション仕切板 ・B4ヨコ型 深引出し用 BMW-105 ・B4タテ型 深引出し用 BMW-205
・※取り寄せ品となることがあり、出荷まで一週間から10日かかる場合がございます。
・JANコード:4902205908036
・トラスココード:723-7642
・質量:4kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4W 深型 3段の型番B4-WM3Pのページです。 型番B4-WM3Pに関する仕様情報を記載しております。
ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4W 深型 3段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4W 深型 3段
ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4W 深型 5段
ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4 1列
アバンテV2レタ-ケ-ス 深5段
アバンテV2 A4レタ-ケ-ス 浅10段
レタ-ケ-ス A4 1列
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格13,72420,09415,96826,86724,01514,877
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目9日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト