17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 10L取手付ロンテナー

通常単価(税別)
947
税込単価
1,042
通常出荷日:1日目

【特長】・容器本体に取手があり持ち運びやすく、災害備蓄用にも適しています。・コンテナ、ダンボールともに...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    10
  • 奥行(mm)
    230
  • 高さ(mm)
    230
  • 幅(mm)
    230
  • JANコード
    4974050052097
  • 質量(g)
    125.000
  • トラスココード
    795-4107
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 口径(mm)
    31.75

型番:

B4111017
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B4111017の仕様・寸法情報

容量(L)
10
奥行(mm)
230
高さ(mm)
230
幅(mm)
230
JANコード
4974050052097
質量(g)
125.000
トラスココード
795-4107
材質1
ポリエチレン(PE)
口径(mm)
31.75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B4111017
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
947
( 1,042 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器本体に取手があり持ち運びやすく、災害備蓄用にも適しています。
・コンテナ、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
【用途】
・液体の配送・保管に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 10L取手付ロンテナーの型番B4111017のページです。 型番B4111017に関する仕様情報を記載しております。
積水 10L取手付ロンテナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 10L取手付ロンテナー
取手付 ポリ容器
扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)
片口扁平缶 グレー 20L
20L ポリ灯油缶(緑)
両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L
メーカー積水成型工業トラスコ中山瑞穂化成工業瑞穂化成工業エスコトラスコ中山
通常価格9473607,0162,6393,870 -3,117
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
容量(L)10220202020
奥行(mm)230-----
高さ(mm)230-----
幅(mm)230-----
JANコード4974050052097-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト