17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング エステル B-2 75mm
  • ロックスリング エステル B-2 75mm

ロックスリング エステル B-2 75mm

通常単価(税別)
4,44918,752
税込単価
4,89420,627
通常出荷日:7日目

【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    75×6.5
  • 等級(級)
    3等

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
851-7324
480.0
1個
1
851-7325
670
1個
1
851-7326
870.0
1個
1
851-7328
1250.0
1個
1
851-7327
1060.0
1個
1
851-7329
1450.0
1個
2
851-7330
1650.0
1個
1
851-7332
2030.0
1個
1
851-7331
1830.0
1個
1
851-7333
2220.0
1個
3
851-7334
2420.0
1個
1
851-7336
2890.0
1個
1
851-7335
2700.0
1個
1
851-7337
3100.0
1個
4
851-7338
3290.0
1個
1
851-7340
3670.0
1個
1
851-7339
3480.0
1個
1
851-7341
3900.0
1個
5
851-7342
4050.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,449
( 4,894 )
7日目
5,245
( 5,770 )
7日目
6,038
( 6,642 )
7日目
7,628
( 8,391 )
7日目
6,833
( 7,516 )
7日目
8,422
( 9,264 )
7日目
9,217
( 10,139 )
7日目
10,805
( 11,886 )
7日目
10,012
( 11,013 )
7日目
11,601
( 12,761 )
7日目
12,395
( 13,635 )
7日目
13,984
( 15,382 )
7日目
13,191
( 14,510 )
7日目
14,780
( 16,258 )
7日目
15,574
( 17,131 )
7日目
17,163
( 18,879 )
7日目
16,368
( 18,005 )
7日目
17,958
( 19,754 )
7日目
18,752
( 20,627 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
【用途】
・一般玉掛用ベルトタイプ。
・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング エステル B-2 75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング エステル B-2 75mm
ロックスリング エステル B-1 75mm
ロックスリング エステル B-2 50mm
ロックスリング エステル B-2 25mm
ロックスリング エステル B-2 100mm
ロックスリング エステル B-1 50mm
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格4,449-5,650 -3,766 -2,374 -8,475 -3,766 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
材質1ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%
ベルト寸法(mm)幅×厚さ75×6.575×6.550×6.525×6.5100×6.550×6.5
等級(級)3等3等3等3等3等3等

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト