17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

東京オートマック ビッグボーンカッター B1534/1536/2038/25310/30312

東京オートマック ビッグボーンカッター B1534/1536/2038/25310/30312
  • 東京オートマック ビッグボーンカッター B1534/1536/2038/25310/30312
通常単価(税別)
3,9007,701特別価格
税込単価
4,2908,471特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・当社製ハンドクラフトの回転ヘッド、ウッドカーバのロータリーヘッド(RH-102)、ハンドメイ...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 最高使用回転数は推奨値です。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

刃数(枚)

材質2

最小発注数量
15.0
4518484552312
21.000
852-7191
刃部:超硬合金
4
軸部:金属
1個
15.0
4518484552336
21.000
852-7192
刃部:超硬合金
6
軸部:金属
1個
20.0
4518484552350
22.000
852-7195
刃部:超硬合金
8
軸部:金属
1個
30.0
4518484552398
32.000
852-7199
刃部:超硬合金
12
軸部:金属
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9003,399
( 3,739 )
7日目
5,2004,532
( 4,985 )
7日目
6,8005,950
( 6,545 )
7日目
7,701
( 8,471 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社製ハンドクラフトの回転ヘッド、ウッドカーバのロータリーヘッド(RH-102)、ハンドメイトのハンドピースタイプEにチャック(掴む)でき、使用できます。
【用途】
・木材の溝彫り。
・木材の荒彫り。
・盆栽の神(ジン)と舎利作りに。
・木工・アルミ・プラスチックの加工。

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 最高使用回転数は推奨値です。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京オートマック ビッグボーンカッター B1534/1536/2038/25310/30312のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京オートマック ビッグボーンカッター B1534/1536/2038/25310/30312
東京オートマック ビッグボーンカッター B1554/1556/2058/25510/30512
超硬バー,用途:木工、アルミ、プラスチックの切削、削り
超硬バー,用途:切削全般
超硬バー,刃径(mm):6
超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格3,900-3,900 -5,250 -3,6803,321 -1,988 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目〜
軸径(mm)6.06.06.03.06.03.0
刃厚(mm)35----

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト