17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PETボトルスプレー B248
  • PETボトルスプレー

PETボトルスプレー

通常単価(税別)
454
税込単価
499
通常出荷日:4日目

【特長】・エーゼット PETボトルスプレーです。・材質はペット樹脂(PET)です。

型番:

B248
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B248の仕様・寸法情報

容量(ml)
~499
ノズル
ノズル無し
容量詳細(ml)
200
材質
ペット樹脂(PET)
JANコード
4960833248900
トラスココード
868-2837
質量(g)
65.000
-
-

絞り込み条件

  • 容量詳細(ml)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
B248

容量詳細

(ml)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
200
4960833248900
868-2837
65.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
454
( 499 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エーゼット PETボトルスプレーです。
・材質はペット樹脂(PET)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PETボトルスプレーの型番B248のページです。 型番B248に関する仕様情報を記載しております。
PETボトルスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PETボトルスプレー
ポリエチレンボトル
エーゼット ポリロート120Φ
エーゼット ジョウゴ丸形9cm
ポリエチレンノズルスプレー
スポイド
メーカーエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットエーゼット
通常価格454695 -849163258 -91 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
容量(ml)~499-----
ノズルノズル無し-----
材質ペット樹脂(PET)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト