17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) B-22L B-22L

UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) B-22L

通常単価(税別)
10,513
税込単価
11,564
通常出荷日:5日目

【特長】・硝酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さをもち、低濃度から高濃度までの広範囲の化学...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    ロング
  • 詳細タイプ
    女子用薄手植毛付
  • 全長 (cm)
    55.0
  • 手のひら周り (cm)
    10.0
  • 厚み (mm)
    0.4
  • JANコード
    4942594931178
  • トラスココード
    807-1499
  • 質量(g)
    235
  • 材質1
    ハイパロン
  • ブルー
  • 内容量
    1双

型番:

B-22L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) 製品特長・仕様

B-22Lの仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
その他
仕様
ロング
詳細タイプ
女子用薄手植毛付
全長(cm)
55.0
手のひら周り(cm)
10.0
厚み(mm)
0.4
JANコード
4942594931178
トラスココード
807-1499
質量(g)
235
材質1
ハイパロン
ブルー
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-22L

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,513
( 11,564 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硝酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さをもち、低濃度から高濃度までの広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。
【用途】
・溶剤作業
【商品仕様】
・色:ブルー
・長さ(mm):550
・サイズ(mm):550
・女子用薄手植毛付き
・手の平幅(mm):100
・厚さ(mm)0.4
・JANコード:4942594931178
・トラスココード:807-1499
・質量:235g
【材質/仕上】
・ハイパロン
【セット内容/付属品】
・1双入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) B-22Lの型番B-22Lのページです。 型番B-22Lに関する仕様情報を記載しております。
UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) B-22Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) B-22L
UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) B-22
UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) A-22L
UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) A-22
UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) A-32
UCD ステンレスメッシュ手袋 Lサイズ
メーカー宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作
通常価格10,5134,45710,0104,2504,46126,190
通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目9日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤-耐油・耐溶剤耐切創
商品タイプその他その他その他-その他その他
仕様ロング-ロング---
詳細タイプ女子用薄手植毛付女子用薄手植毛付男子用薄手植毛付-男子用厚手植毛付メッシュ
全長(cm)55.029.058-36.024

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト