17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング エステル B-2 25mm
  • ロックスリング エステル B-2 25mm

ロックスリング エステル B-2 25mm

通常単価(税別)
2,3747,601
税込単価
2,6118,361
通常出荷日:7日目

【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    25×6.5
  • 等級(級)
    3等

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
851-7286
160.0
1個
1
851-7287
230.0
1個
1
851-7288
290.0
1個
1
851-7290
430.0
1個
1
851-7289
360.0
1個
1
851-7291
500.0
1個
2
851-7292
560
1個
1
851-7294
700.0
1個
1
851-7293
630.0
1個
1
851-7295
770.0
1個
3
851-7296
830.0
1個
1
851-7298
1010.0
1個
1
851-7297
920.0
1個
1
851-7299
1080.0
1個
4
851-7300
1140.0
1個
1
851-7302
1270.0
1個
1
851-7301
1210.0
1個
1
851-7303
1350.0
1個
5
851-7304
1420.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,374
( 2,611 )
7日目
2,798
( 3,078 )
7日目
3,220
( 3,542 )
7日目
3,228
( 3,551 )
7日目
3,412
( 3,753 )
7日目
3,565
( 3,922 )
7日目
3,901
( 4,291 )
7日目
4,574
( 5,031 )
7日目
4,238
( 4,662 )
7日目
4,911
( 5,402 )
7日目
5,247
( 5,772 )
7日目
6,984
( 7,682 )
7日目
6,587
( 7,246 )
7日目
6,255
( 6,881 )
7日目
6,592
( 7,251 )
7日目
7,265
( 7,992 )
7日目
6,928
( 7,621 )
7日目
7,601
( 8,361 )
7日目
7,577
( 8,335 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
【用途】
・一般玉掛用ベルトタイプ。
・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング エステル B-2 25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング エステル B-2 25mm
ロックスリング エステル B-1 25mm
ロックスリング エステル B-2 50mm
ロックスリング エステル B-2 75mm
ロックスリング エステル B-2 100mm
ロックスリング エステル B-1 50mm
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格2,374-1,483 -3,766 -4,449 -8,475 -3,766 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
材質1ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%
ベルト寸法(mm)幅×厚さ25×6.525×6.550×6.575×6.5100×6.550×6.5
等級(級)3等3等3等3等3等3等

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト