ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ARM 北川用鉄生爪 質量:7kg【3個入り】

通常単価(税別)
14,649
税込単価
16,114

【特長】・1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証し...

詳細情報を確認する
  • 種類
    生爪
  • 取付けタイプ
    セレーションタイプ
  • 適応チャック呼びサイズ
    12
  • 爪高さ (mm)
    50
  • 適用メーカ
    北川
  • トラスココード
    837-7440
  • JANコード
    4981116157580
  • 質量(g)
    7000
  • 材質1
    S-50C
  • 適合する北川チャック型式
    B-212

ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

型番:

B-212SH50
解除
    数量:
    パック (3個入り)

    B-212SH50の仕様・寸法情報

    種類
    生爪
    取付けタイプ
    セレーションタイプ
    適応チャック呼びサイズ
    12
    爪高さ(mm)
    50
    適用メーカ
    北川
    トラスココード
    837-7440
    JANコード
    4981116157580
    質量(g)
    7000
    材質1
    S-50C
    適合する北川チャック型式
    B-212

    商品情報

    製品仕様

    型番用途質量材質/仕上げ
    B-212SH50旋盤チャック用7kgS-50C

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B-212SH50
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,649
    ( 16,114 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    ・メーカー純正品にない小径把握用です。
    【用途】
    ・旋盤チャック用
    【商品仕様】
    ・適合する北川チャック型式:B-212の小径用生爪です。
    ・メーカー常時大量在庫しています!
    ・寸法指定の特殊生爪も製作可能。
    ・ARM 北川用鉄生爪
    ・JANコード:4981116157580
    ・トラスココード:837-7440
    ・質量:7kg
    【材質/仕上】
    ・S-50C

    ご注意

    • 出荷単位は1セット(3個)です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ARM 北川用鉄生爪 質量:7kgの型番B-212SH50のページです。 型番B-212SH50に関する仕様情報を記載しております。
    ARM 北川用鉄生爪 質量:7kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ARM 北川用鉄生爪 質量:7kg
    ARM 北川用鉄生爪 質量:6.7kg
    ARM 北川用鉄生爪 質量:7.2kg
    ARM 北川用鉄生爪 質量:12.7kg
    ARM 北川用鉄生爪 質量:15.7kg
    ARM 北川用鉄生爪 質量:13kg
    メーカーアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業
    通常価格14,6499,45214,64928,40932,40322,483
    通常出荷日2日目8日目8日目8日目8日目8日目
    種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
    取付けタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプ
    適応チャック呼びサイズ121212121212
    爪高さ(mm)505050120120100
    適用メーカ北川北川北川北川北川北川
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました