ユニカ 振動用ドリルBタイプ 21.5×240mm

ユニカ 振動用ドリルBタイプ 21.5×240mm
通常単価:
2,015
通常出荷日:
5日目

【特長】
・耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
【用途】
・被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。
【商品仕様】
・刃径(mm):21.5
・全長(mm):240
・適合機種:振動ドリル
・有効長(mm):120
・シャンク径(mm):10.0
・シャンク径(mm):10.0
・JANコード:4989270010277
・トラスココード:749-0585
・質量:303g
【材質/仕上】
・合金鋼(刃部:超硬チップ)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B21.5X240

型番
B21.5X240
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,015円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニカ 振動用ドリルBタイプ 21.5×240mmの型番B21.5X240のページです。
型番B21.5X240に関する仕様情報を記載しております。

B21.5X240で型番確定

ユニカ 振動用ドリルBタイプ 21.5×240mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)