ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

新ダイワ 防塵カッター 180mmダイヤモンドブレード付

通常単価(税別)
87,24682,386
税込単価
95,97190,625
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途に切断できます。・集じん量がよ...

詳細を確認

型番:

B18N2-D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B18N2-Dの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B18N2-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,24682,386
( 90,625 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途に切断できます。
・集じん量がよくわかる透明ダストケース、歪みやサビに強いステンレス製ベッド付です。
・掃除機と接続可能です。
・二重絶縁型です。
・溝切りに便利な無段階深度調整です。
【商品仕様】
・切込深度(mm):60
・切込深度(mm)45°:0~60
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):4300
・切込深度(mm)90°:0~60
・定格電流(A):14
・消費電力(W):1300
・本体寸法(mm)高さ:267
・本体寸法(mm)奥行:325
・本体寸法(mm)幅:272
・電源(V):100
・付属刃:ダイヤモンドブレード
・電源コード長さ(m):5.0
・電源:AC100V
・電源コード長さ:5m
・専用替刃:M621000010
・JANコード:4993005013976
・トラスココード:824-7952
・質量:4.3kg
【セット内容/付属品】
・レンチ
・スパナ
・ダイヤモンドブレード外径×内径:φ180×20mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新ダイワ 防塵カッター 180mmダイヤモンドブレード付の型番B18N2-Dのページです。 型番B18N2-Dに関する仕様情報を記載しております。
新ダイワ 防塵カッター 180mmダイヤモンドブレード付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新ダイワ 防塵カッター 180mmダイヤモンドブレード付
新ダイワ エンジンカッター φ360mmコンクリート用ダイヤモンドブレード付
新ダイワ エンジンカッター φ320コンクリート用ダイヤモンドブレード付
新ダイワ 集塵式エンジンカッター φ320コンクリート用ダイヤモンドブレード付
チップソー切断機 180mm CS-180TA
13mm/910mm ボルトカッター
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業EARTH MANエスコ
通常価格87,246209,332191,963260,72016,37538,233
通常出荷日1日目4日目4日目4日目3日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました