17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
遠藤工業
角パンチ
泉精器製作所
ピッチングパンチ
西田製作所

モクバ印 電動ハンマー用スコップ 17H×105mm×400mm

通常単価(税別)
6,9005,785
税込単価
7,5906,364
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・磨耗に強い合金鋼(SCM440)使用【用途】・穴掘り、土堀、溝堀、掘り起こしなど。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    B14-105
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    B14-105の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B14-105
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,9005,785
    ( 6,364 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・磨耗に強い合金鋼(SCM440)使用
    【用途】
    ・穴掘り、土堀、溝堀、掘り起こしなど。
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):17H×105×400
    ・適合機種:六角軸17H
    ・電動ハンマー用六角17Hタイプ
    ・JANコード:4960408005174
    ・トラスココード:806-9815
    ・質量:1200g
    【材質/仕上】
    ・クロームモリブデン鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    モクバ印 電動ハンマー用スコップ 17H×105mm×400mmの型番B14-105のページです。 型番B14-105に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 電動ハンマー用スコップ 17H×105mm×400mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 電動ハンマー用スコップ 17H×105mm×400mm
    モクバ印 電動スクレッパーS型ロング 75X17X720
    電動ハンドグラインダー用コレットチャック
    モクバ印 SDS-maxスクレーパーS型 75X18X350
    ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)
    ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)
    メーカーMOKUBAMOKUBAHiKOKI(旧日立工機)MOKUBAボッシュボッシュ
    通常価格6,9006,8123,653 -20,4962,2002,200
    通常出荷日1日目3日目5日目〜8日目在庫品1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト