17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行588mm

  • 本体/オプション
    オプション
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 最大積載量(kg)
    200
  • 表面処理
    No.4仕上
  • 棚段数(段)
    1

型番

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 棚寸法(mm)

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    棚寸法

    (mm)

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    1188×588×40
    129-4167
    8200.0
    1個
    1488×588×40
    129-5737
    10200
    1個
    1788×588×40
    129-5665
    12200
    1個
    588×588×40
    129-5696
    4100.0
    1個
    738×588×40
    129-5692
    4800.0
    1個
    888×588×40
    129-5670
    6100.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,569
    ( 16,026 )
    4日目
    17,095
    ( 18,805 )
    4日目
    19,343
    ( 21,277 )
    4日目
    9,142
    ( 10,056 )
    4日目
    10,077
    ( 11,085 )
    4日目
    11,898
    ( 13,088 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・No.4仕様の研磨で高級感があります。
    【商品仕様】
    ・追加用ベタ棚最大積載量:200kg/枚
    ・ベタ棚
    ・間口×奥行(mm)1188×588
    ・トラスココード:129-4167
    ・質量:8.2kg
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS430)
    ・No.4仕上

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行588mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行588mm
    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行588mm
    ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm
    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行588mm
    ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行438mm
    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行738mm
    メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
    通常価格9,142-14,486 -12,675 -11,151 -7,897 -25,220 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
    材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS304)
    最大積載量(kg)200200200200200200
    表面処理No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上
    棚段数(段)111111
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト