17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑 B110-GN

ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑

通常単価(税別)
1,216
税込単価
1,338
通常出荷日:5日目

【特長】・軽くて使いやすい、短期間向けトラックシートです。【用途】・トラック用荷台カバーに。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    B110-GN
    解除
    • この商品は20個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    B110-GNの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B110-GN
    最小発注数量
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,216
    ( 1,338 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽くて使いやすい、短期間向けトラックシートです。
    【用途】
    ・トラック用荷台カバーに。
    【商品仕様】
    ・適合車種:軽トラック
    ・幅(m):1.74
    ・長さ(m):2.4
    ・ハトメ数(個):12
    ・ハトメピッチ(cm):55×67
    ・引張強度:縦554N/5cm、横488N/5cm
    ・0.19mm厚
    ・平張タイプ
    ・伸度:縦21.4%、横18.9%
    ・引裂伸度:縦110N、横99N
    ・JANコード:4903599220933
    ・トラスココード:113-0737
    ・質量:770g
    【材質/仕上】
    ・シート:ポリエチレン
    ・ハトメ:アルミニウム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑の型番B110-GNのページです。 型番B110-GNに関する仕様情報を記載しております。
    ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    タープテントの日よけ
    4
    満足度:4.0
    タープテント(ニューテックジャパン2.4メートル)の日よけとして購入しました。   純正品がいくらするのかは不明ですが、...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑
    ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 銀
    TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ5.1m
    IRIS 軽トラックシート ♯2500 シルバー
    ユタカメイク 多目的ゴムネット
    UVトラックシート
    メーカーユタカメイクユタカメイクトラスコ中山アイリスオーヤマユタカメイク萩原工業
    通常価格1,2161,2162,5641,3064,5522,708 -
    通常出荷日5日目7日目1日目4日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト