ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

オートマック ビッグボーンカッター10本組

オートマック ビッグボーンカッター10本組 B10SET
通常単価(税別)
38,539
税込単価
42,393
通常出荷日:7日目

【特長】・刃の直径15mm・厚さ3mm・刃数4枚のカッターから刃の直径30mm・厚さ5mm・刃数12枚...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

型番:

B10SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B10SETの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B10SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,539
( 42,393 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃の直径15mm・厚さ3mm・刃数4枚のカッターから刃の直径30mm・厚さ5mm・刃数12枚のカッターまでの10本セットです。
・当社製ハンドクラフト(HCT-30シリーズ)の回転ヘッド、ウッドカーバのロータリーヘッド(RH-102)、ハンドメイトのハンドピースタイプEにチャック(掴む)でき、使用できる回転工具です。
・バラ売りも可能です。
【用途】
・木材の溝彫り。
・木材の荒彫り。
・盆栽の神(ジン)と舎利作りに。
【商品仕様】
・軸径(mm):6.0
・JANコード:4518484919276
・トラスココード:852-7190
・質量:255g
【材質/仕上】
・刃:超硬
【セット内容/付属品】
・ビッグボーンカッター10本組(刃の直径15mm・厚さ3mm・刃数4枚のカッターから刃の直径30mm・厚さ5mm・刃数12枚のカッター)

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートマック ビッグボーンカッター10本組の型番B10SETのページです。 型番B10SETに関する仕様情報を記載しております。
オートマック ビッグボーンカッター10本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートマック ビッグボーンカッター10本組
10本組/3mm軸 超硬カッターセット EA819C-10
東京オートマック ビッグボーンカッター B1534/1536/2038/25310/30312
東京オートマック ビッグボーンカッター B1554/1556/2058/25510/30512
6本組 超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)
ミニモ スチールカッター ストレートカット Φ6 (10本入)
メーカー東京オートマックエスコ東京オートマック東京オートマックエスコミニター
通常価格38,53914,1203,900 -3,900 -29,12015,735
通常出荷日7日目2日目7日目7日目2日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト