17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

部品ボックス

部品ボックス【10個入り】

通常単価(税別)
2,2583,993
税込単価
2,4844,392
通常出荷日:8日目

【特長】・ビス・ナット等、小部品の保管と作業場所への持ち出しにオススメ・キャビネットの引出し内に収納で...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    部品ボックス
  • 材質1
    ABS樹脂製
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
47
47
60
135-7903
18
1パック

10個入り

95
47
60
136-4196
28
1パック

10個入り

95
95
75
135-9410
58
1パック

10個入り

140
95
75
136-1004
79.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,258
( 2,484 )
8日目
2,721
( 2,993 )
8日目
3,266
( 3,593 )
8日目
3,993
( 4,392 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビス・ナット等、小部品の保管と作業場所への持ち出しにオススメ
・キャビネットの引出し内に収納できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

部品ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
部品ボックス
OS 引出しボックス
OS ホゴシート(クロ)
OS ライゼットキャビネット(高さ921mm)
アクリル窓付キャビネット_レベラー
OS スタンダード中量キャビネット
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格2,258-22,6924,349121,264 -12,947 -108,997 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
その他オプション-オプション-オプション-
詳細タイプ部品ボックス-ホゴシート---
材質1ABS樹脂製本体:スチール製塩化ポリビニール製本体:スチールスチール-

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト