17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルト式モッコ型 B1

ベルト式モッコ型

通常単価(税別)
37,143
税込単価
40,857

【特長】・ポリエステル繊維製なので軽くて、扱い易く作業能率が向上します・吊り荷...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    本体・吊手ベルト:ポリエステル●シート部 脱着式:綿混紡 縫い付け式:ポリエステル帆布

型番:

B1
解除
    数量:

    B1の仕様・寸法情報

    最大使用荷重(t)
    1
    幅(mm)
    1500
    長さ(mm)
    1500
    JANコード
    4516525600015
    質量(g)
    2470.0
    トラスココード
    857-2384
    材質1
    本体・吊手ベルト:ポリエステル●シート部 脱着式:綿混紡 縫い付け式:ポリエステル帆布
    吊手長さ(mm)
    1900
    網目(mm)
    200
    -
    -

    絞り込み条件

    • 最大使用荷重(t)

    • 幅(mm)

    • 長さ(mm)

    • JANコード

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • 吊手長さ(mm)

    • 網目(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 25日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B1

    最大使用荷重

    (t)

    (mm)

    長さ

    (mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    吊手長さ(mm)

    網目(mm)

    最小発注数量
    1
    1500
    1500
    4516525600015
    2470.0
    857-2384
    1900
    200
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,143
    ( 40,857 )
    25日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポリエステル繊維製なので軽くて、扱い易く作業能率が向上します
    ・吊り荷を傷つけず、また折りたたむことができるので保管にも便利です
    【用途】
    ・一般屋内外での吊り荷作業に

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ベルト式モッコ型の型番B1のページです。 型番B1に関する仕様情報を記載しております。
    ベルト式モッコ型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベルト式モッコ型
    モッコ型ベルトスリング”(エンドレスタイプ)
    バロンモッコ(ベルト高強度)
    モッコ型ベルトスリング”(4点フックタイプ)
    KSモッコ(ポリエステルシート付)
    角型フレコンバッグ
    メーカー田村総業丸善織物エスコ丸善織物コンドーテックエスコ
    通常価格37,14355,682 -14,620 -66,690 -88,288 -4,060 -
    通常出荷日25日目5日目〜2日目5日目〜7日目1日目
    材質1本体・吊手ベルト:ポリエステル●シート部 脱着式:綿混紡 縫い付け式:ポリエステル帆布-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    モッコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト