17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリロート Φ150 B074 B074

ポリロート Φ150 B074

  • その他
    オプション
  • JANコード
    4960833074905
  • 質量(g)
    58.000
  • トラスココード
    868-2820
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 品名
    ポリロート

型番:

B074
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B074の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4960833074905
質量(g)
58.000
トラスココード
868-2820
材質1
ポリエチレン(PE)
品名
ポリロート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
B074
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,316
( 1,448 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・径:150Φ
・エーゼット ポリロート150Φ
・JANコード:4960833074905
・トラスココード:868-2820
・質量:58g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリロート Φ150 B074の型番B074のページです。 型番B074に関する仕様情報を記載しております。
ポリロート Φ150 B074のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリロート Φ150 B074
エーゼット ポリロート120Φ
エーゼット ポリロート90Φ
エーゼット ジョウゴ丸形9cm
スポイド
PETボトルスプレー
メーカーエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットエーゼット
通常価格1,31684933616391 -454
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
その他オプション-オプションオプション--
JANコード4960833074905496083307390849608330729014960833076909--
質量(g)58.00050.00024.00027.000--
トラスココード868-2820868-2819868-2818868-2822--
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト