17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エーゼット ポリロート90Φ B-072

エーゼット ポリロート90Φ

  • その他
    オプション
  • JANコード
    4960833072901
  • 質量(g)
    24.000
  • トラスココード
    868-2818
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 品名
    ポリロート

型番:

B-072
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-072の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4960833072901
質量(g)
24.000
トラスココード
868-2818
材質1
ポリエチレン(PE)
品名
ポリロート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-072
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
336
( 370 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・径:90Φ
・エーゼット ポリロート90Φ
・JANコード:4960833072901
・トラスココード:868-2818
・質量:24g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エーゼット ポリロート90Φの型番B-072のページです。 型番B-072に関する仕様情報を記載しております。
エーゼット ポリロート90Φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エーゼット ポリロート90Φ
エーゼット ポリロート120Φ
エーゼット ジョウゴ丸形9cm
ポリロート Φ150 B074
ポリエチレンノズルオーバーキャップ
ポリエチレンノズルスプレー
メーカーエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットエーゼット
通常価格3368491631,316215 -258 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜4日目〜
その他オプション-オプションオプション--
JANコード4960833072901496083307390849608330769094960833074905--
質量(g)24.00050.00027.00058.000--
トラスココード868-2818868-2819868-2822868-2820--
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト