17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエチレン洗浄ボトル
  • ポリエチレン洗浄ボトル

ポリエチレン洗浄ボトル

通常単価(税別)
250452
税込単価
275497
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリエチレン洗浄ボトルです。・材質はポリエチレン(PE)です。

  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量(ml)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1000
4960833056901
101.000
868-2816
1個
250
4960833054907
38.000
868-2814
1個
500
4960833055904
60.000
868-2815
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
452
( 497 )
4日目
250
( 275 )
4日目
424
( 466 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン洗浄ボトルです。
・材質はポリエチレン(PE)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエチレン洗浄ボトルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチレン洗浄ボトル
洗浄ボトル
スポイトボトル
スポイトボトル キャップ付
スポイトボトル ノズルキャップ
洗浄ボトル(ノズル一体型)
メーカーエーゼットエスコ瑞穂化成工業東京硝子器械瑞穂化成工業エスコ
通常価格250-245 -226 -120 -104335 -
通常出荷日4日目1日目1日目8日目1日目1日目
材質1ポリエチレン(PE)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト