ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリ容器 (耐薬品/フッ素化) |
|
エスコ 5/20Lポリタンク(封印キャップ) |
|
エスコ 5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】 |



【特長】・エーゼット ポリエチレンボトルです。・材質はポリエチレン(PE)です。
【特長】
・エーゼット ポリエチレンボトルです。
・材質はポリエチレン(PE)です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):150円~

東京硝子器械
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
0通常価格(税別):110円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
0通常価格(税別):180円~

アズワン
短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズ
0通常価格(税別):75円~

アズワン
アイボーイ(ケース販売)
4.5通常価格(税別):4,600円~

エスコ
角型広口ポリ容器(10個)
4.5通常価格(税別):1,400円~

アズワン
ハイベッセル容器 325~11700mL
4.3通常価格(税別):710円

アズワン
ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)
0通常価格(税別):3,650円~