17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートザイル用シャックル

スマートザイル用シャックル

通常単価(税別)
571710
税込単価
628781
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・さまざまな工具をロープに接続可能・安心のゆるみ止め機構を採用。ゆるみ止めを持ち上げないとピン...

詳細を確認
  • 材質1
    亜鉛ダイキャスト

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ゆるみ止めを持ち上げないとピンは外れません。使用中外れる恐れがありますので、ナスカンに取付けての使用はしないで下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

AZ-SML【特長】
・タジマ独自のゆるみ止め機構付です。
・幅15mm未満、穴径4mm以上の工具が接続できます。
・アナ通し止め、スライド止めの2通りが可能です。
【用途】
・スライド止め・アナ通し止め兼用。
【商品仕様】
・サイズ:Mロング
・内寸 縦(mm):32
・内寸 横(mm):15
・外寸(mm)縦×横:42×28
・ピン直径:4mm
・JANコード:4975364161628
・トラスココード:813-4919
・質量:12g
【材質/仕上】
・亜鉛ダイキャスト
AZ-SSL【特長】
・タジマ独自のゆるみ止め機構付です。
・幅8mm未満、穴径4mm以上の工具が接続できます。
・アナ通し止め、スライド止めの2通りが可能です。
【用途】
・スライド止め・アナ通し止め兼用。
【商品仕様】
・サイズ:Sロング
・内寸 縦(mm):32
・内寸 横(mm):10
・外寸(mm)縦×横:42×21
・ピン直径:4mm
・JANコード:4975364161611
・トラスココード:813-4921
・質量:10g
【材質/仕上】
・亜鉛ダイキャスト
AZ-SS【特長】
・タジマ独自のゆるみ止め機構付です。
・幅8mm未満、穴径4mm以上の工具が接続できます。
【用途】
・アナ通し止め用。
【商品仕様】
・サイズ:S
・内寸 縦(mm):15
・内寸 横(mm):10
・外寸(mm)縦×横:32×21
・ピン直径:4mm
・JANコード:4975364161598
・トラスココード:813-4920
・質量:8g
【材質/仕上】
・亜鉛ダイキャスト
AZ-SM【特長】
・タジマ独自のゆるみ止め機構付です。
・幅15mm未満、穴径4mm以上の工具が接続できます。
【用途】
・アナ通し止め用。
【商品仕様】
・サイズ:M
・内寸 縦(mm):22
・内寸 横(mm):15
・外寸(mm)縦×横:32×28
・ピン直径:4mm
・JANコード:4975364161604
・トラスココード:813-4918
・質量:10g
【材質/仕上】
・亜鉛ダイキャスト

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

仕様1

仕様2

仕様3

最小発注数量
4975364161604
813-4918
10.000
28
・タジマ独自のゆるみ止め機構付です。・幅15mm未満、穴径4mm以上の工具が接続できます。・アナ通し止め用。
・サイズ:M・内寸 縦(mm):22・内寸 横(mm):15・外寸(mm)縦×横:32×28・ピン直径:4mm
・JANコード:4975364161604・トラスココード:813-4918・質量:10g・亜鉛ダイキャスト
5個
4975364161628
813-4919
12.000
28
・タジマ独自のゆるみ止め機構付です。・幅15mm未満、穴径4mm以上の工具が接続できます。・アナ通し止め、スライド止めの2通りが可能です。・スライド止め・アナ通し止め兼用。
・サイズ:Mロング・内寸 縦(mm):32・内寸 横(mm):15・外寸(mm)縦×横:42×28・ピン直径:4mm
・JANコード:4975364161628・トラスココード:813-4919・質量:12g・亜鉛ダイキャスト
5個
4975364161598
813-4920
8.000
-
・タジマ独自のゆるみ止め機構付です。・幅8mm未満、穴径4mm以上の工具が接続できます。・アナ通し止め用。
・サイズ:S・内寸 縦(mm):15・内寸 横(mm):10・外寸(mm)縦×横:32×21・ピン直径:4mm
・JANコード:4975364161598・トラスココード:813-4920・質量:8g・亜鉛ダイキャスト
5個
4975364161611
813-4921
10.000
21
・タジマ独自のゆるみ止め機構付です。・幅8mm未満、穴径4mm以上の工具が接続できます。・アナ通し止め、スライド止めの2通りが可能です。・スライド止め・アナ通し止め兼用。
・サイズ:Sロング・内寸 縦(mm):32・内寸 横(mm):10・外寸(mm)縦×横:42×21・ピン直径:4mm
・JANコード:4975364161611・トラスココード:813-4921・質量:10g・亜鉛ダイキャスト
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
710
( 781 )
2日目
710
( 781 )
1日目
571
( 628 )
4日目
643
( 707 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな工具をロープに接続可能
・安心のゆるみ止め機構を採用。ゆるみ止めを持ち上げないとピンは回りません
・アナ遠し止め用<AZ-SS、AZ-SM>とスライド止め・アナ遠し止め兼用<AZ-SSL、AZ-SML>の2タイプをご用意しております

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ゆるみ止めを持ち上げないとピンは外れません。使用中外れる恐れがありますので、ナスカンに取付けての使用はしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スマートザイル用シャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートザイル用シャックル
スマートザイル ジャバラ式
スマートザイル”ショックコード式
スマートリール
タジマ スマートキャッチ 10
タジマ スマートキャッチ 10 ワイヤー
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格571-2,022 -1,381 -3,542 -4,4653,905
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質1亜鉛ダイキャスト伸縮ロープ芯材:スチール伸縮ロープ芯材:ゴムロープ:ポリエステル本体:ABS樹脂本体:ABS樹脂

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング