17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アゼアス SMS製シューズカバー フリーサイズ (10双入)

通常単価(税別)
1,731
税込単価
1,904
通常出荷日:1日目

【特長】・SMS製防護服は、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。【商品仕様】・適応...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブーツ型
  • サイズ(cm)
    フリー
  • 全長 (mm)
    350
  • 高さ(mm)
    430
  • ホワイト
  • 適合靴サイズ(cm)
    フリー
  • JANコード
    4939399504249
  • 材質1
    ポリプロピレン不織布(SMS)
  • トラスココード
    819-8892
  • 重量 (g)
    360

ご注意

  • すべり止めはついておりません。

型番:

AZ-GUARD2801
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AZ-GUARD2801の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブーツ型
サイズ(cm)
フリー
全長(mm)
350
高さ(mm)
430
ホワイト
適合靴サイズ(cm)
フリー
JANコード
4939399504249
材質1
ポリプロピレン不織布(SMS)
トラスココード
819-8892
重量(g)
360
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZ-GUARD2801
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,731
( 1,904 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SMS製防護服は、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
【商品仕様】
・適応靴サイズ(cm):フリー
・サイズ:フリー
・サイズ:フリー
・ブーツ型
・ひも付き
・10双/1パック
・縫い目は外縫い
・JANコード:4939399504249
・トラスココード:819-8892
・質量:360g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン不織布(SMS)

ご注意

  • すべり止めはついておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アゼアス SMS製シューズカバー フリーサイズ (10双入)の型番AZ-GUARD2801のページです。 型番AZ-GUARD2801に関する仕様情報を記載しております。
アゼアス SMS製シューズカバー フリーサイズ (10双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アゼアス SMS製シューズカバー フリーサイズ (10双入)
シューズカバー 短靴用 フリーサイズ
AZ GUARD 2801 シューズカバー(SMS製)
AZ CLEAN1802 シューズカバー(アゼアス)
AZ CLEAN1803 シューズカバー【アゼアス】
AZ CLEAN1804 シューズカバー【アゼアス】
メーカーアゼアスサラヤアゼアスアゼアスアゼアスアゼアス
通常価格1,7312,2702,4753,8002,8206,670
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプブーツ型短靴型ブーツ型---
サイズ(cm)フリーフリー30~---
全長(mm)350-----
高さ(mm)430-----
ホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト