17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アゼアス エプロン (20枚入)

通常単価(税別)
2,859
税込単価
3,145
通常出荷日:1日目

【特長】・水や油の汚れ防止にご使用いただけます。【用途】・食品工場。【商品仕様】・色:白・着丈(cm)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    前掛け(胸付)
  • 仕様
    耐油 / 防水 / フリー
  • ホワイト
  • 着丈(cm)
    75
  • 幅(cm)
    63
  • JANコード
    4939399504348
  • トラスココード
    819-8885
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)素材(ポリエチレンフィルムラミネート加工)
  • 材質2
    ポリエチレン(PE)フィルム
  • 箱入数(枚)
    200
  • 重量 (kg)
    0.7

型番:

AZ-CLEAN3401
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AZ-CLEAN3401の仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け(胸付)
仕様
耐油 / 防水 / フリー
ホワイト
着丈(cm)
75
幅(cm)
63
JANコード
4939399504348
トラスココード
819-8885
材質1
ポリプロピレン(PP)素材(ポリエチレンフィルムラミネート加工)
材質2
ポリエチレン(PE)フィルム
箱入数(枚)
200
重量(kg)
0.7
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZ-CLEAN3401
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,859
( 3,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や油の汚れ防止にご使用いただけます。
【用途】
・食品工場。
【商品仕様】
・色:白
・着丈(cm):75
・幅(cm):63
・ひも長さ(cm):
・腰ひも長さ(cm):
・首ひも長さ(cm):
・PP不織布にPEフィルムラミネート
・JANコード:4939399504348
・トラスココード:819-8885
・質量:700g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)素材(ポリエチレンフィルムラミネート加工)
・ポリエチレン(PE)フィルム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アゼアス エプロン (20枚入)の型番AZ-CLEAN3401のページです。 型番AZ-CLEAN3401に関する仕様情報を記載しております。
アゼアス エプロン (20枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アゼアス エプロン (20枚入)
AZ CLEAN(R)3401 エプロン(20枚入)【アゼアス】
アイテックス 多目的エプロン (20枚入)
AZ CLEAN(R)3401 エプロン(20枚入)【アズワン】
エブケア袖付エプロン 長袖 青 L 20枚入
ディスポエプロン 大 50枚入 ・小 50枚入
メーカーアゼアスアゼアスアイテックスアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格2,8592,0862,0532,0862,9988,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
商品タイプ前掛け(胸付)----前掛け(胸付)
仕様耐油 / 防水 / フリー----作業用
ホワイト-ホワイト--ホワイト
着丈(cm)75-74---
幅(cm)63-63---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト