17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アゼアス アームカバー50双入 (50枚入)【50個入り】

通常単価(税別)
1,322
税込単価
1,454
通常出荷日:1日目

【特長】・作業現場での汚れ防止にご使用いただけます。【商品仕様】・色:白・幅(cm):20・長さ(cm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フリー
  • 透明
  • JANコード
    4939399504355
  • 質量(g)
    343.000
  • トラスココード
    819-8878
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)フィルム
  • 長さ(cm)
    40
  • 幅(cm)
    20

型番:

AZ-CLEAN1701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

AZ-CLEAN1701の仕様・寸法情報

商品タイプ
フリー
透明
JANコード
4939399504355
質量(g)
343.000
トラスココード
819-8878
材質1
ポリエチレン(PE)フィルム
長さ(cm)
40
幅(cm)
20
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZ-CLEAN1701
RoHS?最小発注数量
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,322
( 1,454 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業現場での汚れ防止にご使用いただけます。
【商品仕様】
・色:白
・幅(cm):20
・長さ(cm):40
・フリーサイズ
・50双/1パック
・JANコード:4939399504355
・トラスココード:819-8878
・質量:343g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)フィルム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アゼアス アームカバー50双入 (50枚入)の型番AZ-CLEAN1701のページです。 型番AZ-CLEAN1701に関する仕様情報を記載しております。
アゼアス アームカバー50双入 (50枚入)のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
設備清掃時に使用
2
満足度:2.0
設備の清掃に使用するが、短時間でも腕が蒸れてしまう。 構造の変更か材質の変更を希望する。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アゼアス アームカバー50双入 (50枚入)
アゼアス シューズカバー50双入 (50双入)
アゼアス シューズカバー50双入
ポリエチレン製腕カバー(50枚入)
アゼアス シューズカバー (10双入)
腕カバー 1双入
メーカーアゼアスアゼアスアゼアス宇都宮製作アゼアストラスコ中山
通常価格1,3222,5394,1979531,307336
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフリー--防水-フリー
透明--透明-ブラック
JANコード49393995043554939399504379----
質量(g)343.000654.000----
トラスココード819-8878819-8881----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト