17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アゾンクリアポケットフタ付 AZ-975
  • アゾンクリアポケットフタ付

アゾンクリアポケットフタ付

  • 商品タイプ
    バック類
  • 本体色
    クリアー
  • JANコード
    4974214132382
  • 質量(g)
    145.000
  • トラスココード
    132-9678
  • サイズ
    外寸:303(+フタ31)×220mm、内寸:297×239mm
  • 規格
    A4
  • 材質
    OPPフィルム(静電気防止加工)

型番:

AZ-975
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AZ-975の仕様・寸法情報

商品タイプ
バック類
本体色
クリアー
JANコード
4974214132382
質量(g)
145.000
トラスココード
132-9678
サイズ
外寸:303(+フタ31)×220mm、内寸:297×239mm
規格
A4
材質
OPPフィルム(静電気防止加工)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZ-975
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付クリアポケット

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アゾンクリアポケットフタ付の型番AZ-975のページです。 型番AZ-975に関する仕様情報を記載しております。
アゾンクリアポケットフタ付のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
連絡事項のやり取り
3
満足度:3.0
連絡事項のやり取りに使用しています。 フタ付きな点が便利で良い点と思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アゾンクリアポケットフタ付
sedia シスブロック クリア
sedia シスブロック クリア
sedia シスブロック クリア
sedia セマック 薄型ドキュメントホルダー A4 ライトグリーン
sedia アルタートホルダー B3-S 四切
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格6507108125585012,507
通常出荷日4日目3日目3日目3日目4日目4日目
商品タイプバック類---バック類バック類
本体色クリアー---グリーンブラック
JANコード497421413238249742141578734974214157880497421415786649742141519564974214122796
質量(g)145.000190.000240.000120120780
トラスココード132-9678132-8102132-5023132-6578--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト