アイトス 2タックワークパンツ アースグリーン ウエスト91cm

アイトス 2タックワークパンツ アースグリーン ウエスト91cm

通常単価:
3,526
通常出荷日:
5日目

【特長】
・綿100%のやさしい肌ざわりです。

【商品仕様】
・色:アースグリーン
・ウエスト(cm):91
・股下(cm):78
・防縮・防シワ加工
・JANコード:4932514260969
・トラスココード:806-7479
・質量:450g
【材質/仕上】
・綿1%

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,526

型番 : AZ-962-005-91
通常出荷日 5日目
通常単価 3,526

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アイトス 2タックワークパンツ アースグリーン ウエスト91cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)