17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防風防寒ブルゾン TULTEX ターコイズ

通常単価(税別)
6,8127,000
税込単価
7,4937,700
通常出荷日:5日目

【特長】・スポーツカラー軽防寒ブルゾンです。・裏地フリース仕様です。・フード取り外し可

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 着丈(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 胸囲(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

着丈

(cm)

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

質量

(g)

最小発注数量
3L
76
4548413328572
469-0419
139
990
2個
L
70
4548413328558
469-0397
127
950
2個
LL/2L
73
4548413328565
469-0401
133
970
2個
M
68
4548413328541
469-0389
121
930
2個
S
66
4548413328534
469-0371
115
910
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,812
( 7,493 )
5日目
7,000
( 7,700 )
5日目
7,000
( 7,700 )
5日目
7,000
( 7,700 )
5日目
7,000
( 7,700 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・スポーツカラー軽防寒ブルゾンです。・裏地フリース仕様です。・フード取り外し可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防風防寒ブルゾン TULTEX ターコイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防風防寒ブルゾン TULTEX ターコイズ
エコ防寒ブルゾン(フード付)
防寒コート
防寒ブルゾン 48330シリーズ
防寒ブルゾン 48450シリーズ
防寒ブルゾン 58120シリーズ
メーカーアイトス自重堂自重堂自重堂自重堂自重堂
通常価格6,812-7,634 -9,7916,381 -5,292 -6,119 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品分類ブルゾン-----
色(系統)-----
仕様男女兼用-----
メイン素材表生地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%-----
詳細カラーターコイズ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト