17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

sedia アゾン メッシュケース A4タイプ レッド

sedia アゾン メッシュケース A4タイプ レッド AZ-75-20
通常単価(税別)
750
税込単価
825
通常出荷日:9日目

【特長】・水に強く破れにくいビニール素材のメッシュケースです。・バッグの中の小物を用途別にスッキリと整...

詳細を確認

型番:

AZ-75-20
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AZ-75-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
750
( 825 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に強く破れにくいビニール素材のメッシュケースです。
・バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます。
・中に入れたものがひと目でわかる透明ケースです。
・糸で補強された生地は抜群の強度を持っています。
【用途】
・規格:A4タイプ
・サイズ:縦260×横355×マチ幅15mm
・カラー:レッド
【商品仕様】
・アゾンメッシュケースA4タイプレッド
・JANコード:4974214114241
・質量:61g
【材質/仕上】
・本体:ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia アゾン メッシュケース A4タイプ レッドの型番AZ-75-20のページです。 型番AZ-75-20に関する仕様情報を記載しております。
sedia アゾン メッシュケース A4タイプ レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia アゾン メッシュケース A4タイプ レッド
sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> A5タイプ レッド
sedia クプレ メッシュケース M(A5) ライトブルー
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E レッド
sedia クリップファイル 発泡美人 A5-E レッド
バッグインバッグ(ワイドタイプ)
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイLIHIT LAB
通常価格7506248797305811,677 -
通常出荷日9日目7日目3日目1日目5日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト