17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒ジャケット イエロー

防寒ジャケット イエロー

通常単価(税別)
16,55321,311特別価格
税込単価
18,20823,442特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・軽量で保温効果が高い光電子[[(R)]]中綿を採用した本格防寒着です。・前はジャケット丈で動...

詳細を確認

ご注意

  • 防水仕様ではありません。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
4548413322280
827-7246
1340.0
1個
4548413322297
827-7247
1400.0
1個
4548413322303
827-7248
1460.0
1個
4548413322266
430-8514
1220.0
1個
4548413322273
430-8522
1280.0
1個
4548413322259
430-8506
1160.0
1個
4548413322242
827-7249
1100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,15319,909
( 21,900 )
5日目
21,31120,057
( 22,063 )
5日目
16,553
( 18,208 )
5日目
20,82820,030
( 22,033 )
5日目
20,82820,030
( 22,033 )
5日目
20,82820,030
( 22,033 )
5日目
20,82820,030
( 22,033 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で保温効果が高い光電子[[(R)]]中綿を採用した本格防寒着です。
・前はジャケット丈で動きやすく、座った時に前が割れません。
・後ろは、コート丈で防寒性能が高く冷気の侵入を防ぎます。
・光電子[[(R)]]繊維には高純度の超微粒子セラミックス等が均一に分散混入してあり、非常に大きな表面積を有しているので高効率な体温エネルギーの吸収・ふく射が可能です。
【用途】
・寒冷地作業。
・冬季屋外作業用。

ご注意

  • 防水仕様ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防寒ジャケット イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒ジャケット イエロー
防寒ジャケット ネイビー
防寒ジャケット ブラック
防寒ジャケット ブルー
防寒ジャケット 6063
防寒ジャケット 6164
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格16,553-16,553 -16,553 -16,553 -14,650 -4,573
通常出荷日5日目5日目〜5日目5日目4日目〜1日目〜
商品分類ジャケットジャケットジャケットジャケットコートコート
メイン素材表地:ポリエステル100%●中綿:ポリエステル100%(光電子繊維混)●裏地:メッシュ(背面)、ポリエステル100%表地:ポリエステル100%●中綿:ポリエステル100%(光電子繊維混)●裏地:メッシュ(背面)、ポリエステル100%表地:ポリエステル100%●中綿:ポリエステル100%(光電子繊維混)●裏地:メッシュ(背面)、ポリエステル100%表地:ポリエステル100%●中綿:ポリエステル100%(光電子繊維混)●裏地:メッシュ(背面)、ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%
品名ジャケットジャケットジャケットジャケット--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト