ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ビッグボーン 防寒着 裏アルミシリーズ ジャケット 8386 |
|
アイリスオーヤマ ダンボール |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,910円 ( 21,901円 ) | 5日目 |
20,059円 ( 22,065円 ) | 5日目 |
16,553円 ( 18,208円 ) | 5日目 |
20,031円 ( 22,034円 ) | 5日目 |
20,031円 ( 22,034円 ) | 5日目 |
20,031円 ( 22,034円 ) | 5日目 |
20,031円 ( 22,034円 ) | 5日目 |
【特長】
・軽量で保温効果が高い光電子[[(R)]]中綿を採用した本格防寒着です。
・前はジャケット丈で動きやすく、座った時に前が割れません。
・後ろは、コート丈で防寒性能が高く冷気の侵入を防ぎます。
・光電子[[(R)]]繊維には高純度の超微粒子セラミックス等が均一に分散混入してあり、非常に大きな表面積を有しているので高効率な体温エネルギーの吸収・ふく射が可能です。
【用途】
・寒冷地作業。
・冬季屋外作業用。

アイトス
防寒ジャケット ブラック

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,370円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

光
光 遮断熱シート
0通常価格(税別):3,174円

マキタ
コーナーノズル
5通常価格(税別):208円

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):2,800円~

アイリスオーヤマ
サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)
5通常価格(税別):4,723円

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

マキタ
充電式ファン
4.5通常価格(税別):8,956円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~