17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高性能セーフティシューズTULTEX(マジック) 3Eホワイト
  • 高性能セーフティシューズTULTEX(マジック) 3Eホワイト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高性能セーフティシューズTULTEX(マジック) 3Eホワイト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AZ-51626-001-22

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・同じデザインで3Eと4Eサイズがあり、より履きやすいウイズを選べます。
・耐油・耐滑・静電を備えたハイスペックモデルです。
・白いラバー底で床に汚れがつきにくいノーマキングソールです。
・女性サイズ対応商品です。
【用途】
・倉庫業、電子工業、清掃業、運送業、学校、その他軽作業
【材質】
・甲被:合成皮革
・先芯:鋼鉄
・靴底:EVA/合成ゴム
・中敷き ポリエステル100%

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4548413050626
トラスココード
806-7324
質量(g)
695.000
材質1
甲被:合成皮革
材質2
先芯:鋼鉄
材質3
靴底:EVA/合成ゴム
ホワイト
寸法(cm)
22
足幅サイズ
EEE
材質4
中敷き ポリエステル100%

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能セーフティシューズTULTEX(マジック) 3Eホワイト
デッキシューズ
BULLセーフティ レッド
超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ホワイト
シモン 2層ウレタン底安全短靴 マジックタイプ26.0cm ブルー
シモン 2層ウレタン底安全短靴 マジックタイプ 27.0cm ブルー
メーカーアイトスコーコス信岡コーコス信岡ミドリ安全シモンシモン
通常価格-1,4543,28010,564 -9,3259,325
通常出荷日-3日目4日目1日目〜1日目1日目
材質1甲被:合成皮革-----
材質2先芯:鋼鉄-----
材質3靴底:EVA/合成ゴム-----
ホワイト-----
足幅サイズEEE-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト