17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上シーラー(溶着専用タイプ) 下側加熱式

通常単価(税別)
41,87048,550
税込単価
46,05753,405
通常出荷日:1日目

【特長】・テーブルを軽く押すだけでガッチリシール・薄手のフィルム袋にも適したシールが可能です・重い内容...

詳細を確認
  • シール幅 (mm)
    5
  • 材質1
    アルミ
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    1.7
  • 本体寸法(mm)奥行
    300
  • 本体寸法(mm)高さ
    170
  • シール最大厚さ(mm)
    0.2

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

シール長さ

(mm)

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

質量(g)

シール寸法(mm)幅×長さ

本体寸法(mm)幅

最小発注数量
200
700
4562133584230
824-6618
3800
5×200
240
1個
300
1100
4562133584247
824-6620
4500.0
5×300
340
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,870
( 46,057 )
1日目
48,550
( 53,405 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブルを軽く押すだけでガッチリシール
・薄手のフィルム袋にも適したシールが可能です
・重い内容物や不安定なものでも、両手で持ちながらのぶれない安定した作業が可能です。厚手の袋でも、きれいに確実にシールができる、卓上コンパクトシーラー
・軽い力でも強い加圧力が可能な2段可動方式(テコの原理応用)で、連続作業も負担が軽く楽にできます
・軽くて丈夫なアルミモノコック成形ボディの採用で強固な構造。アルミ製のテーブルとボディは汚れても掃除しやすく、いつまでもきれいに使えます
・特殊機構採用のため、従来品よりも強力な加圧が得られます
【用途】
・薄手から厚手の平袋に
・食品のポリ袋・ナイロンポリ袋の包装
・工場・研究所・病院でのバリア袋・帯電袋・不織布・滅菌袋の包装

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上シーラー(溶着専用タイプ) 下側加熱式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上シーラー(溶着専用タイプ) 下側加熱式
卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式
朝日 足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)
朝日 卓上シーラー CS-300HC カット機能付
真空パックロボ HIPPO(ヒッポ)
朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)
メーカー朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業
通常価格41,870-68,800 -108,79739,447150,84346,000 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目4日目
シール幅(mm)585252
材質1アルミアルミアルミ鋳物/塗装アルミ鋳物/塗装ABS樹脂アルミ鋳物/塗装
電源(V)100100100100100~240100
電源コード長さ(m)1.71.7--1.7-
本体寸法(mm)奥行3003003808526680

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト